Diashow

Deplacement de Grues

Réducteur NORD à engrenages à roues coniques avec arbre creux et biellette anticouple. Synchronisme obtenu avec les convertisseurs plus...

Levage

Motoréducteurs à arbres parallèles NORD avec arbre creux et frette de serrage, en version à pattes. La construction compacte plus...

Translation

Réducteur à engrenages à arbres parallèles avec arbre creux et élément de fixation. plus...

Ponts Roulants

Techniques d'entraînement sûres et rentables pour les grues

À l'échelle mondiale, des fabricants de grues et de chariots de grue font confiance aux motoréducteurs à arbres parallèles de NORD DRIVESYSTEMS dotés d'une puissance jusqu'à 200 kW avec les rapports de démultiplication les plus divers. Les vitesses sont égales à 80 m/min pour le déplacement de la grue et à 32 m/min pour le déplacement du chariot et l'accélération correspond à 0,2 m/s². Les réducteurs à arbres parallèles sont disponibles en version à deux ou trois étages, avec arbre creux ou plein, à pattes, à bride ou embrochable, avec toujours le même carter. Le concept de carter monobloc permet ainsi d'obtenir des réducteurs à arbres parallèles aux performances optimales avec un encombrement extrêmement réduit. De plus, de nombreux éléments du système modulaire de NORD peuvent être combinés.


Les réducteurs à engrenages à roue conique, dotés pour la plupart d'un arbre creux et d'une biellette anticouple, constituent un autre atout. Même avec cette variante d'entraînement, la large gamme de composants standard permet une adaptation précise de l'entraînement aux exigences de l'application. Hormis le rendement important de la gamme de réducteurs avec engrenages à roues cylindriques, à arbres parallèles, à couples coniques et à roues et vis sans fin, il existe d'autres avantages décisifs pour l'exploitant : une sécurité de fonctionnement accrue, des couples de sortie très importants, une capacité de charge radiale et axiale élevée, un fonctionnement silencieux, une grande efficacité, ainsi que des frais d'entretien réduits et une durée de vie prolongée.

Aussi, les produits sont dotés d'une classe de protection IP55 et IP66. Des modèles anti-poussière et anti-corrosion ou avec une peinture spéciale sont également disponibles. Par ailleurs, les entraînements sont remplis d'huile synthétique si l'utilisation de la grue s'effectue à des températures élevées, par exemple dans des fonderies.