CAS D'APPLICATION SHB

DES MOTOREDUCTEURS POUR L'EFFICACITE DES GRUES

Getriebebau NORD fournit des systèmes d'entraînement à SHB depuis 2004. Les procédures de collaboration intelligentes sont parfaitement rodées. SHB fournit à NORD toutes les caractéristiques nécessaires de charge, catégorisation et conditions d’utilisations. SHB présélectionne également les unités d’entraînement pour les portiques portuaires et les chariots de grues. Les entraînements configurés par NORD sont parfaitement conformes aux spécifications de SHB. Les moteurs électriques utilisés pour les grues et chariots sont en service quasiment en permanence.

Pont roulant
Grue Intralogistique

Une société avec des traditions

La firme Saalfelder Hebezeugbau GmbH incarne 60 ans de tradition et de compétence en matière de conception, fabrication et commercialisation de grues et composants pour grues. La gamme des services inclut également les transformations, l’entretien et l’expertise des grues ainsi que la conception et le développement de systèmes automatiques de parcage. Après la réunification de l’Allemagne, SHB a appartenu à VVB TAKRAF jusqu’en 1992. Depuis janvier 2008, la société fait partie de la division « technologies de grues » du Groupe Georgsmarienhütte. Dès 1974, SHB fournissait des grues à des sociétés en RFA et figure toujours parmi les constructeurs de grues les plus chevronnés du secteur. Forte de 143 salariés, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros en 2007.

On trouve des grues SHB dans pratiquement tous les secteurs industriels. Par exemple, l’entreprise fournit des grues pour les aciéries et les fonderies, pour la prise de lingots et autres opérations de préhension. La grue standard fait également partie de la gamme de produits. Cette diversité explique la raison pour laquelle SHB recherchait un fournisseur d’entraînements susceptible de répondre à l’ensemble des cahiers des charges techniques. Par ailleurs, SHB est très attaché à pérenniser ses performances de livraison.

Le choix d'un spécialiste de l'entraînement

La gamme étendue de produits, conjuguée à la grande expérience en matière de composants de technologies d’entraînement, a constitué la raison ultime du choix de Getriebebau NORD comme fournisseur. Le critère principal, c’était de trouver un constructeur possédant les compétences requises en termes de conseil, de solutions et de fabrication. Il importait en outre de s’assurer le soutien d’un spécialiste des entraînements de l’étape de projet à la mise en service.

Entraînement de grue
Entraînement de chariot

Les techniques d'entraînement sécurisent et améliorent l'efficacité des grues

Depuis 2004, Saalfelder Hebezeugbau GmbH fait appel aux motoréducteurs à arbres parallèles de 0,22 à 37 kW de puissance, avec une plage étendue de rapports de réduction. Les vitesses s’échelonnent de 80 m/min pour les déplacements de grue à 32 m/min pour les déplacements de chariot. L’accélération est d’environ 0.2 m/s2.

Les motoréducteurs à arbres parallèles de NORD sont disponibles en modèles de base à 2 ou 3 étages, à exécution arbres creux ou pleins, avec variantes à pattes, brides ou montage flottant, toujours avec le même carter. Le concept monobloc de NORD autorise la réalisation de réducteurs à arbres parallèles de dimensions très réduites. Les réducteurs à arbres parallèles de NORD peuvent se combiner avec les éléments du système modulaire de NORD.

Tous les motoréducteurs sont produits sous forme monobloc, initialisée en 1981. Au-delà de leur efficacité, les motoréducteurs - à couple conique, arbres parallèles, engrenages cylindriques ou roue et vis sans fin -, présentent pour les opérateurs d’autres atouts déterminants.
Grande fiabilité, couples de sortie élevés, capacité de charge axiale et radiale importante, fonctionnement silencieux, haute efficacité, maintenance réduite et longévité accrue : tels sont les points forts de cette série.

Les grues SHB pour l'intralogistique

Les grues qui sont généralement utilisées pour le chargement et le déchargement, ou dans les usines de montage, en production et en entrepôts, ainsi que dans le secteur du bâtiment, diffèrent foncièrement de simples dispositifs de levage. L’emport de charges et leur dépôt à un endroit précis requièrent des entraînements particuliers équipés de freins intégrés, ainsi qu’une technologie de convertisseur de fréquence assurant un démarrage en douceur et un freinage par générateur via des rampes préréglées. Pour toutes les applications de grues, les fonctions suivantes sont essentielles pour assurer un convoyage en continu sécurisé : mouvement régulier, déplacement simultané de la grue et du chariot, bon fonctionnement et synchronisation des entraînements mobiles, grande précision de positionnement. Pour les entraînements mobiles, il est nécessaire de prendre en compte l’adaptation aux conditions spécifiques de fonctionnement.

Les exigences des moto-réducteurs vont du fonctionnement continu à pleine puissance à la manipulation de forces axiales et radiales importantes. Ajoutez à cela que les effets potentiels d’un milieu ambiant industriel hostile ou l’utilisation de substances agressives rendent parfois nécessaires les options de protections spéciales. Ici, on pourra utiliser des produits à indices de protection IP 55 et IP66 aux côtés de versions à revêtement spécial antirouille. Les réducteurs peuvent également être refroidis par un lubrifiant de synthèse en cas d’utilisation des grues à haute température, comme par exemple dans les fonderies. Malgré leur grande diversité, les versions à traiter sont couvertes par une gamme étendue de produits.
Les grues et chariots sont assemblés dans l’usine de Saalfeld et subissent un ensemble complet de contrôles qualité avant expédition. La mise en service de la grue sur le site du client constitue l’étape finale de la chaîne logistique.

Résumé

Pour Getriebebau NORD, SHB est un client important des régions de Saxe et Thuringe. Les deux entreprises perpétuent une coopération intense et permanente. Les ingénieurs projet et les techniciens de SHB se réunissent régulièrement avec les représentants de NORD pour des consultations et échanges d’idées. Ces rencontres sont maintenant devenues une institution bien rodée et illustrent la manière dont une coopération confiante et constructive peut constituer la clé du succès pour les deux parties. SHB et NORD poursuivent un but commun, qui peut se résumer simplement par : l’orientation client, l’avantage client et la satisfaction client.