Le funzioni delle gru, di sollevamento dei carichi e posizionamento delicato in posizioni precise, richiedono trasmissioni speciali e freni integrati oltre a soluzioni tecniche ad inverter che assicurino l’avviamento progressivo e generatori di frenata con rampe definite e regolabili. I processi silenziosi e l’elevata precisione del posizionamento sono essenziali - e sono spesso richiesti insieme alla movimentazione simultanea di gru e carrelli oltre che al controllo e il sincronismo di tutte le unità. Da questo deriva la richiesta di alta qualità dei sistemi di trasmissione utilizzati.
In tutto il mondo i produttori di gru e carrelli si affidano ai motoriduttori ad assi paralleli di NORD DRIVESYSTEMS con una potenza massima di 200 kW e una vasta gamma di rapporti di trasmissione. Le velocità si attestano intorno a 80 m/min durante la movimentazione della gru e a 32 m/min durante la movimentazione del carrello, con un’accelerazione di 0,2 m/s. Sono disponibili modelli base a due o tre livelli con albero pieno o cavo, con piedini, nelle versioni con montaggio pendolare o flangia, ognuna con lo stesso alloggiamento. La progettazione monoblocco consente di realizzare riduttori ad assi paralleli con le massime prestazioni e dimensioni del riduttore estremamente ridotte. Anche queste a loro volta possono essere combinate con i numerosi componenti del sistema modulare NORD.
Un altro aspetto rilevante risiede nei riduttori ad assi ortogonali, principalmente dotati di albero cavo e braccio di reazione. Con questa versione, la vasta gamma di componenti standard permette un perfetto adattamento del riduttore ai requisiti dell’applicazione. Oltre agli elevati rendimenti dei riduttori coassiali, ad assi paralleli, ortogonali e vite senza fine, sono presenti anche vantaggi di spicco per l’operatore: la massima sicurezza operativa, l’alta coppia in uscita, l’elevata capacità di carico assiale e radiale, il funzionamento silenzioso, l’alta efficienza, costi di manutenzione ridotti e la lunga durata. Inoltre si utilizzano prodotti con classe di protezione IP55 e IP66, anche nelle versioni antiruggine e antipolvere con una verniciatura speciale. Tutte le trasmissioni sono munite di olio sintetico se l’impiego della gru avviene a temperature elevate, come ad esempio nelle fonderie.