Inverter

SK 500E E SK 200E

Con gli inverter della serie SK 500E, NORD offre soluzioni di trasmissione intelligenti ed economiche, con varianti di dotazione progressive, completamente compatibili per gamma di potenza, tensione dell'allacciamento e dimensioni.

SK 500E

Per maggiori informazioni, visitare www.nord.com
  • Design compatto
  • Funzione a risparmio energetico
  • Classifi cazione delle prestazioni orientata alle
    applicazioni (ad es. gestione posizionamento
    "Posicon")
  • Moduli ad innesto per il funzionamento e la
    comunicazione (field bus)
  • Sistemi BUS su base Ethernet
Versioni 10
U[V]

1~110...120 ±10%
⅓~200...240 ±10%
3~200...240 ±10%
3~380...480 -20%
/ +10%

P[kW] 0,25–90

Gli inverter SK 200E sono disponibili con quasi la stessa gamma di funzioni dei modelli SK E500E. La gamma di applicazioni spazia dalle semplici funzioni di azionamento fino alla complessa gestione posizionamento.

SK 200E

Per maggiori informazioni, visitare www.nord.com
  • SAFE STOP in conformità a EN 954-1
  • Possibilità di attivazione con interruttori DIP
    integrati e potenziometri
  • Funzione risparmio energetico
  • Sistemi BUS su base Ethernet
  • Classifi cazione delle prestazioni orientata alle
    applicazioni
  • Moduli decentralizzati nel sistema integrato
  • Gestione posizionamento integrata "Posicon"
  • Versione su scheda dell'interfaccia AS
Versioni 4
U[V]

1~110...120 ±10% 

1~200...240 ±10% 

3~200...240 ±10% 

3~380...500 -20%

/ +10%

P[kW] 0,25–22