Motoriduttori

Trasmissioni della gru e del carrello

Il principio del monoblocco

A partire un unico blocco di alluminio si produce un alloggiamento per riduttori
compatto che riunisce tutti gli elementi del riduttore. NORD è l'unico produttore che realizza riduttori industriali modulari fino a 242000 Nm di coppia in uscita con monoblocco.

  • Un alloggiamento monoblocco in cui risultano integrati tutti i punti dei cuscinetti
  • Rielaborazione completa in un'unica configurazione
  • Elevata coppia in uscita
  • Elevata capacità di carico assiale e radiale
  • Massima sicurezza in esercizio
  • Lunga durata
  • Funzionamento silenzioso

Riduttori ad assi paralleli

Per maggiori informazioni, visitare www.nord.com
  • Versione pendolare, con piedini o flangia
  • Albero cavo o pieno
  • Design compatto
  • Monoblocco
Versioni 15
kW
0,12 – 200
Nm 65 – 90.000
i 4,03:1–6.616,79:1

Riduttore ad assi ortogonali a 3 stadi

Per maggiori informazioni, visitare www.nord.com
  • Rendimento fino al 95%
  • Versione pendolare, con piedini o flangia
  • Albero cavo o pieno
  • Monoblocco
Versioni 11
kW
0,12 – 200
Nm 180 – 50.000
i 8,04:1–13.432,68:1

Riduttori NORD monoblocco dal 1981

Negli anni '80 gli ingegneri NORD DRIVESYSTEMS hanno sviluppato la più importante innovazione nel settore dei riduttori: una soluzione monoblocco che riunisce tutti gli elementi del riduttore in un alloggiamento compatto. Questa soluzione innovativa si è affermata rapidamente sul mercato e oggi rappresenta un vero e proprio standard.